Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582340624
Numero articolo:
2946USX100R26-28S45 4xM8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e attrezzature medicali di pre...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e attrezzature medicali di precisione. Il fissaggio avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate, adatto all'inserimento nei sistemi di telaio standard; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, scelto per la scorrevolezza e la dispersione delle cariche elettrostatiche; il corpo ruota è in poliammide. La ruota è dotata di freno totale centralizzato. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. In condizioni dinamiche, ciascuna ruota supporta un carico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta