Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

L'Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate, dove il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico raggiunge 250 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, ospedali, case di cura, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
1,4 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
31 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

L'Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 250 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, ospedali, case di cura, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg