Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Carico pesante? Completamente irrelefante

Integral twin load combina un'elevata rigidità torsionale con una portata fino a 250 kg per ruota.
Carico pesante? Completamente irrelefante

Integral twin load: forte quando il carico diventa pesante

Carico pesante?
Completamente irrelefante

Generato dall’IA
Le applicazioni medicali pesanti hanno bisogno di una mobilità sempre affidabile. Integral twin load combina un'elevata rigidità torsionale con una portata fino a 250 kg per ruota. La ruota gemellata garantisce stabilità, ad esempio su tavoli operatori, robot chirurgici e letti bariatrici.

Figure chiave

  • Portata fino a 250 kg per ruota 
  • Elevata rigidità torsionale per stabilità e posizionamento sicuro, anche con carichi laterali 
  • Supporto in acciaio rinforzato e saldato 
  • Freno centralizzato con bloccaggio totale e direzionale 
  • Azionamento silenzioso e semplice come ulteriore vantaggio in termini di comfort 
  • Diametro ruota 150 mm

Che cosa significa rigidità torsionale?

La rigidità torsionale descrive quanto una ruota rimane stabile rispetto alla torsione. Questo è particolarmente importante quando forze laterali, movimenti rotatori o carichi distribuiti in modo non uniforme agiscono su un'applicazione pesante.

Parliamo della vostra applicazione

Tavolo operatorio, robot chirurgico, letto bariatrico o applicazione di tecnologia medicale personalizzata: i nostri esperti vi supportano nella scelta, configurazione e integrazione della soluzione di mobilità giusta.

Parliamo della vostra applicazione
I campi contrassegnati con asterischi (*) sono obbligatori.