Ruota girevole 150 mm
Integral twin
Order number:
990061563
EAN:
4031582341591
Numero articolo:
2940USX150R05-28 7035 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole Integral twin è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Integral twin è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un perno solido tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, assicurando sicurezza in ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 450 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta