Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Mono è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni specifiche quali comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché carrelli infermieristici. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che permette una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è caratterizzata da un cuscinetto piano con distanziale che assicura un movimento regolare e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di mobili e attrezzature. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Mono supporta una capacità di carico statico di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono chiaramente i limiti operativi e le condizioni di utilizzo ottimale del prodotto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,54 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Cromo
Форма Вилица
Chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
104,4 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
52,2 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

La Mono è una ruota girevole con freno semplice, pensata per una movimentazione agevole in ambito tecnico e sanitario. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che assicura un collegamento stabile alla struttura. L'alloggiamento in polipropilene integra un perno girevole che consente la rotazione completa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce uno scorrimento regolare e una buona durata nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene, entrambi selezionati per la resistenza all'uso continuo. L'altezza complessiva è di 72 mm. La capacità di carico statico è di 60 kg, quella dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani e carrelli infermieristici.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg