Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Numero articolo:
A025PJI050L51-10 chrome
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Mono è una ruota girevole con freno semplice, pensata per una movimentazione agevole in ambito tecnico e sanitario. Il fissag...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Mono è una ruota girevole con freno semplice, pensata per una movimentazione agevole in ambito tecnico e sanitario. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che assicura un collegamento stabile alla struttura. L'alloggiamento in polipropilene integra un perno girevole che consente la rotazione completa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce uno scorrimento regolare e una buona durata nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene, entrambi selezionati per la resistenza all'uso continuo. L'altezza complessiva è di 72 mm. La capacità di carico statico è di 60 kg, quella dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani e carrelli infermieristici.