- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale dell'Alloggiamento
-
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono robustezza e affidabilità. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, adatta al fissaggio stabile su telai e strutture portanti. Il corpo è costruito in acciaio inossidabile pesante, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità precisa e uniforme anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è identico al nucleo, così da garantire uniformità di materiale e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il cuscinetto a rulli inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali esigenti, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti difficili. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura scorrimento fluido e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, identico al nucleo, offrendo coerenza strutturale e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché nei carrelli per pulizie professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in acciaio inossidabile di qualità media, che garantisce resistenza alla corrosione e durata in ambienti umidi e soggetti a frequenti lavaggi. Il supporto di rotazione è a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un cuscinetto piano per il montaggio della ruota stessa, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono elevati standard igienici.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Alpha è un componente destinato alla movimentazione di carichi industriali, progettato per coniugare mobilità controllata e stabilità in posizione fissa. La piastra di fissaggio è una Piastra con freno centrale, che consente di bloccare contemporaneamente la rotazione e il rotolamento della ruota. L'alloggiamento è realizzato in Acciaio Inossidabile, Pesante e integra un Doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è montata su un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile; il battistrada è costituito da Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
La ruota girevole Alpha è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per garantire stabilità e precisione di movimento in applicazioni industriali. La piastra di fissaggio è dotata di un freno con piastra con freno centrale, che consente di bloccare simultaneamente la rotazione e il rotolamento della ruota per assicurare la massima sicurezza in posizione di sosta. Il corpo della ruota è realizzato in Poilammide, un materiale resistente all'usura e agli urti, mentre la struttura portante è costituita da Acciaio Inossidabile, Pesante, che garantisce robustezza e durata nel tempo. La rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere, che riduce l'attrito e consente una manovrabilità fluida in ogni direzione. La ruota è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che protegge i componenti interni da polvere e umidità. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, pensato per assorbire le vibrazioni e non lasciare segni sulle superfici di transito. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 500 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 250 kg a 4 km/h e una capacità statica di 500 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e utilizza un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e utilizza un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Acciaio Inossidabile, Pesante ed è dotato di doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 80 mm, un cuscinetto piano e un battistrada con materiale identico al nucleo, mentre il corpo è realizzato in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La portata statica massima è di 300 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Le applicazioni includono carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per assicurare prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è una soluzione professionale per l'impiego industriale. Il fissaggio avviene tramite piastra rettangolare. Il corpo in acciaio inossidabile pesante incorpora un doppio giro di sfere per una rotazione precisa. La ruota da 100 mm di diametro monta un cuscinetto a rulli, inossidabile, con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, su corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 128 mm. Il carico statico è di 320 kg, mentre il carico dinamico è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, valori che devono essere rispettati per garantire la sicurezza operativa. Il prodotto è destinato a carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale. La piastra di fissaggio è di tipo Piastra rettangolare, mentre l'alloggiamento presenta un Doppio giro di sfere come sistema di rotazione e un materiale in Acciaio Inossidabile, Pesante. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza un Cuscinetto piano; il battistrada è di tipo Identico al nucleo, mentre il corpo è realizzato in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La portata statica è pari a 400 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali esigenti quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. Il corpo portante è realizzato in acciaio inossidabile pesante e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che assicura scorrimento regolare e protezione dalla contaminazione. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, adatto a superfici sensibili, mentre il corpo della ruota è in poliammide. Il diametro della ruota è pari a 125 mm. L'altezza complessiva dell'unità è di 155 mm. La portata statica massima è di 500 kg, mentre la portata dinamica è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
L'Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale per impieghi professionali e industriali. L'attacco è una piastra rettangolare che garantisce un fissaggio stabile alla struttura del mezzo. L'alloggiamento monta un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa ed è in acciaio inossidabile, pesante, con elevata resistenza alla corrosione. La ruota ha un diametro di 125 mm, monta un cuscinetto piano, presenta un battistrada identico al nucleo e possiede un corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica è di 400 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Le applicazioni includono carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in acciaio inossidabile di qualità pesante per garantire robustezza e resistenza alla corrosione in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è realizzato in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti applicativi. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative del componente. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e resistenza alla corrosione sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali esigenti. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su carrelli e attrezzature di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, che assicura eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendola ideale per ambienti umidi, chimicamente aggressivi o sterili. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che garantisce rotazione fluida e affidabile anche in condizioni operative continuative. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che protegge le superfici delicate e previene macchie durante il trasporto. L'altezza complessiva della ruota è di 155 millimetri. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 500 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 250 chilogrammi a una velocità di 4 chilometri orari. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti critici e applicazioni esigenti. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce una rotazione fluida e efficiente. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e resistenza alla corrosione sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. La ruota è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di supporti e strutture. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione, durabilità nel tempo e idoneità per ambienti umidi, chimicamente aggressivi o con requisiti igienici stringenti. La ruota presenta un diametro di 100 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabile riducendo al minimo la manutenzione. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che offre eccellente grip, protezione delle superfici e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 128 millimetri. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 160 chilogrammi alla velocità di 4 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti critici e applicazioni esigenti. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e controllata. Il nucleo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a molteplici contesti applicativi. Questo prodotto trova impiego in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per le esigenze industriali più diverse.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando elevata resistenza alla corrosione e movimenti fluidi anche in condizioni gravose. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono progettate per ambienti in cui la durata e la resistenza alla corrosione sono fondamentali. Costruite in acciaio inossidabile di alta qualità, resistono all'umidità, agli agenti chimici e alla pulizia frequente, rendendole ideali per le industrie con severi requisiti di igiene o per l'uso all'aperto. Che si tratti di produzione alimentare, sanitaria o industriale, le ruote in acciaio inossidabile offrono movimenti fluidi e affidabili, pur mantenendo la loro resistenza e il loro aspetto nel tempo.
Le ruote in acciaio inossidabile TENTE offrono diversi vantaggi:
Resistenza alla corrosione: le ruote in acciaio inossidabile sono altamente resistenti alla ruggine e alla corrosione, anche se esposte a umidità, detergenti o ambienti difficili.
Igiene migliorata: le loro superfici lisce e non porose possono essere pulite e disinfettate facilmente, contribuendo a mantenere rigorosi standard di igiene.
Resistenza comprovata: le ruote in acciaio inossidabile sono robuste e possono sopportare carichi pesanti senza compromettere le prestazioni. Offrono affidabilità e stabilità per applicazioni impegnative.
Versatilità: disponibili con una gamma di materiali per ruote, tra cui gomma resistente al calore e poliuretano, le ruote in acciaio inossidabile TENTE si adattano a diverse superfici e requisiti.
Resistenza al calore: le ruote in acciaio inossidabile con ruote resistenti al calore mantengono la loro forma, capacità di carico e movimento regolare, anche in condizioni estreme.
Tipi di ruote in acciaio inossidabile
Le rotelle in acciaio inossidabile sono disponibili in diversi design per soddisfare i requisiti specifici di un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione alimentare critica per l'igiene all'uso industriale pesante. Ogni tipo è costruito per offrire vantaggi unici, combinando resistenza alla corrosione e lavabilità con prestazioni affidabili e mobilità fluida. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in acciaio inossidabile e i loro principali vantaggi:
Ruote in acciaio inossidabile per impieghi gravosi
Le robuste ruote in acciaio inossidabile sono costruite per applicazioni impegnative che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Realizzate in robusto acciaio inossidabile, garantiscono movimenti fluidi e affidabili anche con carichi pesanti fino a 500 kg. Queste ruote sono ideali per ambienti industriali, di produzione alimentare e logistici in cui l'igiene e la durata sono essenziali.
Ruote in acciaio inossidabile per alte temperature
Queste ruote sono progettate per resistere a temperature estreme, il che le rende perfette per panifici, autoclavi e altre applicazioni ad alta temperatura. Realizzate con materiali per ruote resistenti al calore come la duroplastica o la gomma resistente al calore, mantengono un rotolamento regolare e l'integrità strutturale anche fino a 250° C o 280° C, con picchi a breve termine fino a 310° C.
Ruote girevoli in acciaio inossidabile
Le ruote girevoli in acciaio inossidabile offrono una rotazione completa a 360° per una manovrabilità senza sforzo. Combinano la resistenza alla corrosione con un movimento fluido e flessibile, rendendole ideali per applicazioni in ambito sanitario, nella ristorazione e nelle camere bianche.
Ruote in acciaio inossidabile con freni
Queste ruote combinano una funzionalità di bloccaggio affidabile con la resistenza alla corrosione e i vantaggi igienici dell'acciaio inossidabile. Le loro superfici lisce e facili da pulire le rendono ideali per ambienti che richiedono lavaggi frequenti, come la lavorazione degli alimenti o le strutture mediche, mentre il meccanismo di blocco integrato garantisce che le apparecchiature rimangano al loro posto in modo sicuro quando necessario.
Campi di applicazione delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono utilizzate in un'ampia gamma di settori in cui l'igiene, la durata e la resistenza alla corrosione sono essenziali. Nel settore sanitario, si trovano spesso nei carrelli di sterilizzazione, nei carrelli per camere bianche, nei carrelli per farmaci e nei carrelli per infermieri, dove un movimento affidabile e una facile pulizia sono fondamentali. In ambito industriale, le ruote in acciaio inossidabile sono ideali per le attrezzature di trasporto, i carrelli di produzione e con piattaforma e i carrelli per la pulizia professionale. La loro resistenza all'umidità e agli agenti chimici le rende adatte per ambienti difficili come la lavorazione degli alimenti o la produzione chimica. Nell'arredamento e nelle applicazioni mobili, vengono utilizzati su carrelli per catering, roll bar, sistemi di consegna pasti e altre apparecchiature che richiedono una combinazione di igiene, durata e mobilità fluida. Indipendentemente dal segmento, le ruote in acciaio inossidabile offrono una mobilità fluida e prestazioni costanti, anche in condizioni difficili.