Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035519
EAN:
4031582347074
Numero articolo:
8478BOG100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata anche in ambienti difficili e umidi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con una bussola a secco, che consente un funzionamento fluido e silenzioso senza necessità di lubrificazione frequente. Il corpo della ruota è costruito in termoset in plastica termoresistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di trasporto e movimentazione di varie configurazioni. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 250 kg e una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi