Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in termoset in plastica termoresistente e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a bussola a secco per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 125 kg a 4 km/h e una capacità statica di 250 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
Номер на материал S4
990035365
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
79 mm
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
250 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,79 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
90 Shore D
Материал на тялото
Termoset in Plastica, termoresistente
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Bussola a secco
Цвят на Колело
Nero
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata anche in ambienti difficili e umidi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con una bussola a secco, che consente un funzionamento fluido e silenzioso senza necessità di lubrificazione frequente. Il corpo della ruota è costruito in termoset in plastica termoresistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di trasporto e movimentazione di varie configurazioni. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 250 kg e una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg