Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il cuscinetto a rulli inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Номер на материал S4
990035505
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,01 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali esigenti. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su carrelli e attrezzature di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata anche in ambienti difficili e umidi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montato su un corpo in poliammide, garantendo protezione delle superfici e una marcia silenziosa. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg