Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
Order number:
990035522
EAN:
4031582347135
Numero articolo:
8478UFD125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali esigenti. Dotata di ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali esigenti. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su carrelli e attrezzature di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata anche in ambienti difficili e umidi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montato su un corpo in poliammide, garantendo protezione delle superfici e una marcia silenziosa. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox