Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Номер на материал S4
990034798
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,98 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 320 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata anche in ambienti difficili e umidi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che protegge le superfici delicate e garantisce una trazione ottimale senza lasciare tracce. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva della ruota è di 128 mm, dimensione che la rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e delle attrezzature mobili. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg