Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali esigenti. Dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, questa ruota garantisce un'installazione stabile e sicura su carrelli e attrezzature di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, che assicura eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendola ideale per ambienti umidi, chimicamente aggressivi o sterili. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che garantisce rotazione fluida e affidabile anche in condizioni operative continuative. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che protegge le superfici delicate e previene macchie durante il trasporto. L'altezza complessiva della ruota è di 155 millimetri. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 500 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 250 chilogrammi a una velocità di 4 chilometri orari. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8478UFX125P62
EAN
4031582313352
Номер на материал S4
990034807
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,83 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire stabilità e controllo del movimento. L'attacco alla struttura avviene tramite una piastra rettangolare. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e include un doppio giro di sfere per una rotazione precisa. La ruota ha un diametro di 160 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva è di 200 mm. La portata statica è di 500 kg, mentre la portata dinamica è di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg