Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per garantire stabilità e precisione di movimento in applicazioni industriali. La piastra di fissaggio è dotata di un freno con piastra con freno centrale, che consente di bloccare simultaneamente la rotazione e il rotolamento della ruota per assicurare la massima sicurezza in posizione di sosta. Il corpo della ruota è realizzato in Poilammide, un materiale resistente all'usura e agli urti, mentre la struttura portante è costituita da Acciaio Inossidabile, Pesante, che garantisce robustezza e durata nel tempo. La rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere, che riduce l'attrito e consente una manovrabilità fluida in ogni direzione. La ruota è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che protegge i componenti interni da polvere e umidità. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, pensato per assorbire le vibrazioni e non lasciare segni sulle superfici di transito. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 500 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
Номер на материал S4
990064659
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
99 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,88 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra con freno centrale
Диаметър на отвора на плаката
13 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
77,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Дължина на плаката
176 mm
Ширина на плаката
112 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
287 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
143,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox