Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035116
EAN:
4031582339390
Numero articolo:
8478UFX100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. La ruota è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di supporti e strutture. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione, durabilità nel tempo e idoneità per ambienti umidi, chimicamente aggressivi o con requisiti igienici stringenti. La ruota presenta un diametro di 100 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabile riducendo al minimo la manutenzione. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che offre eccellente grip, protezione delle superfici e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 128 millimetri. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 160 chilogrammi alla velocità di 4 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox