Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Номер на материал S4
990035120
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,8 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. La ruota è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione stabile e sicura su diversi tipi di supporti e strutture. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione, durabilità nel tempo e idoneità per ambienti umidi, chimicamente aggressivi o con requisiti igienici stringenti. La ruota presenta un diametro di 100 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabile riducendo al minimo la manutenzione. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che offre eccellente grip, protezione delle superfici e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 128 millimetri. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 160 chilogrammi alla velocità di 4 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi e ambienti esigenti, adatta in particolare a carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'apparecchiatura. La carcassa è realizzata in acciaio inossidabile, pesante, e integra un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione precisa e fluida del supporto girevole, assicurando al tempo stesso una elevata resistenza alla corrosione. La ruota è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che riduce l'attrito e protegge i componenti interni da polvere e umidità. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che assicura un'ottima aderenza, smorzamento delle vibrazioni e assenza di tracce sulle pavimentazioni, mentre il corpo ruota è in poliammide. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 320 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 160 kg alla velocità di 4 km/h.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg