- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale dell'Alloggiamento
-
Ruote in Poliammide
Ruote in Poliammide
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ICS è una ruota girevole con freno totale per letti di cura, concepita per garantire stabilità, sicurezza e facilità di manovra. L'attacco è costituito da una placca rettangolare che consente un fissaggio solido e affidabile alla struttura del letto. L'alloggiamento integra un perno girevole in Poilammide, materiale che garantisce resistenza meccanica e rotazione fluida. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e assicurano un movimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene, combinazione che unisce leggerezza e robustezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 141 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori che definiscono i limiti d'impiego del prodotto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ICS è una ruota girevole con freno totale, destinata ai letti di cura per garantire stabilità, manovrabilità e sicurezza. L'attacco è realizzato con una placca rettangolare che assicura un fissaggio solido alla struttura del letto. La carcassa è in Poilammide e integra un sistema di rotazione di tipo Perno, girevole, che consente il movimento controllato della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo della ruota in polipropilene, materiali scelti per unire resistenza e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 166 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ICS è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego su letti di cura. La ruota è fissata tramite una placca rettangolare, che ne consente il montaggio sulla struttura del letto. Il corpo di supporto, realizzato in poliammide, include un perno girevole che permette la rotazione libera della ruota attorno al proprio asse verticale. Il freno totale blocca simultaneamente la rotazione e il movimento della ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che garantisce uno scorrimento regolare e una lunga durata. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è pari a 166 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ICS è una ruota girevole con freno totale destinata ai letti di cura, dove sono richieste stabilità e affidabilità nel posizionamento. L'attacco è un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un fissaggio solido alla struttura del letto. L'alloggiamento è in poliammide e integra un perno girevole che consente alla ruota di orientarsi liberamente attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano uno scorrimento regolare e silenzioso. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per resistenza e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 137 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale ICS è progettata per l'impiego sui letti di cura, garantendo mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il fissaggio avviene tramite perno filettato con collare esagonale superiore, che consente un'installazione sicura e un serraggio preciso nella struttura di supporto del letto e mantiene l'allineamento in esercizio. L'alloggiamento è costituito da un perno girevole in poliammide, che assicura la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm, valore da considerare in fase di progettazione del telaio. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale ICS, destinata ai letti di cura, combina robustezza meccanica e affidabilità operativa. Il fissaggio avviene tramite un perno solido e tondo, che assicura un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento in Poilammide include un perno girevole che consente la rotazione libera attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, per uno scorrimento regolare e duraturo. Il battistrada in poliuretano è iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in Poilammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione rilevante per l'integrazione nel telaio del letto. Il carico statico ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori da rispettare per un impiego conforme.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambienti medicali come i letti di cura, caratterizzandosi per una costruzione robusta e affidabile. Il fissaggio avviene tramite una placca rettangolare che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che offre eccellente resistenza meccanica, durabilità nel tempo e una buona tolleranza agli agenti chimici comunemente presenti in ambienti ospedalieri. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e silenziosa, riducendo l'attrito e prolungando la vita operativa del componente. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che garantisce una buona aderenza al suolo, resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del componente è di 141 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in sistemi di mobilità medicale. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che la rendono idonea per il trasporto sicuro di pazienti e attrezzature in contesti clinici.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza elettrostatica richiesta in ambiente sanitario.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, mentre il sistema di rotazione è supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 141 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno filettato con collare esagonale, superiore che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento silenzioso e duraturo. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 166 mm, questa ruota offre prestazioni ottimali con una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste affidabilità e manovrabilità superiori.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'uso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono una rotazione ottimale con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti sanitari.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene robusto con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento silenzioso e duraturo. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 141 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive e la precisione del movimento sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambienti sanitari come i letti di cura, caratterizzata da una placca rettangolare che consente un'installazione stabile e sicura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti interni da usura e sollecitazioni esterne. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile durante l'utilizzo quotidiano. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre eccellente aderenza, silenziosità di marcia e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 166 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale nei sistemi di mobilità ospedaliera. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota ICS supporta un carico statico massimo di 200 chilogrammi e un carico dinamico di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, garantendo sicurezza e stabilità anche in condizioni di utilizzo intenso tipiche degli ambienti sanitari.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa ICS è progettata specificamente per applicazioni in letti di cura ed è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale che garantisce robustezza e resistenza nel tempo, mentre la ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e durabilità, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per ridurre il peso complessivo mantenendo l'integrità strutturale. L'altezza totale del componente è di 166 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale nei sistemi di mobilità ospedaliera. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, garantendo stabilità anche in condizioni di fermo prolungato, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili durante l'utilizzo quotidiano in ambienti sanitari. Questa configurazione tecnica rende la ruota ICS una soluzione ideale per applicazioni che richiedono precisione, durabilità e sicurezza nel trasporto di carichi in strutture ospedaliere.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni durature e affidabili. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 166 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove sono richieste elevate prestazioni di mobilità e resistenza.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza necessaria in ambienti sanitari.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole per garantire movimenti fluidi e controllati. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature e affidabili. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 166 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste proprietà antistatiche e movimentazione precisa.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa ICS è progettata specificamente per applicazioni in ambito medicale, in particolare per letti di cura, e si caratterizza per una costruzione robusta e affidabile. Il montaggio avviene tramite una placca rettangolare che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, materiale che assicura proprietà antistatiche essenziali per ambienti sensibili e garantisce durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e riduce l'attrito durante l'utilizzo. Il battistrada è composto da poliuretano iniettato elettroconduttivo, che combina eccellenti proprietà di scorrimento con caratteristiche antistatiche, proteggendo così i pavimenti delicati e prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 166 millimetri, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in sistemi di mobilità medicale. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 chilogrammi, mentre la capacità dinamica raggiunge 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che la rendono idonea per il trasporto sicuro di pazienti e attrezzature mediche in ambienti ospedalieri e sanitari.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambito medicale, in particolare per letti di cura, e si caratterizza per una costruzione robusta e affidabile. Il montaggio avviene tramite una placca rettangolare che garantisce un fissaggio sicuro e stabile su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale termoplastico che offre eccellente resistenza chimica, durabilità e leggerezza, rendendolo ideale per ambienti ospedalieri dove igiene e facilità di pulizia sono fondamentali. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura una rotazione fluida e riduce l'attrito durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, un elastomero che fornisce eccellente aderenza, resistenza all'usura e protezione del pavimento, caratteristiche essenziali in ambienti sanitari. L'altezza complessiva della ruota è di 166 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale nei sistemi di mobilità ospedalieri. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota ICS supporta una capacità statica di 200 chilogrammi, garantendo stabilità quando il letto è fermo, e una capacità dinamica di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, assicurando prestazioni affidabili durante i movimenti e i trasferimenti dei pazienti.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e rapido nella struttura del mobile. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide), materiale leggero, resistente e adatto a un impiego continuativo, e include un perno girevole che assicura una rotazione fluida a 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e monta un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito durante la rotazione. Il battistrada è identico al nucleo della ruota, garantendo una superficie di scorrimento uniforme e coerente con il materiale della struttura. L'altezza complessiva del prodotto è di 76 mm, valore che rende il componente compatibile con le applicazioni previste. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in poliammide
Le ruote in poliammide sono progettate per offrire un perfetto equilibrio tra resistenza, struttura leggera e design elegante. Con alloggiamenti realizzati in materiale sintetico di alta qualità, offrono un'eccellente durata, resistenza agli urti e facilità di pulizia. Queste proprietà li rendono ideali per applicazioni quali apparecchiature mediche, mobili per ufficio ed espositori per la vendita al dettaglio, dove sono importanti sia una mobilità affidabile che un'estetica moderna.
Le ruote in poliammide TENTE offrono diversi vantaggi:
Resistenza comprovata: le custodie in poliammide sono note per la loro eccellente robustezza e resistenza agli urti. Forniscono prestazioni stabili e affidabili anche in caso di uso frequente.
Costruzione leggera: le ruote in poliammide offrono una durata impressionante pur rimanendo leggere, il che le rende semplici da installare e maneggiare. Il loro peso ridotto aiuta a ridurre il carico complessivo, facilitando molto il riposizionamento frequente.
Design moderno: le ruote in poliammide presentano un design elegante e contemporaneo che migliora l'aspetto di mobili e attrezzature moderni. Con una varietà di dimensioni e colori disponibili, possono essere facilmente abbinati a diversi stili e impostazioni.
Facile da pulire: la superficie liscia e non porosa degli alloggiamenti in poliammide li rende facili da pulire e mantenere. Ciò li rende particolarmente adatti per il campo medico e le strutture sanitarie, dove l'igiene è una priorità.
Resistenza chimica: le ruote in poliammide possono resistere a un'ampia gamma di detergenti. Questa durata garantisce una lunga durata, anche in ambienti che richiedono una pulizia frequente o l'esposizione a sostanze chimiche.
Tipi di ruote in poliammide
Le ruote in poliammide sono disponibili in una varietà di configurazioni e design per soddisfare le diverse esigenze di arredamento, applicazioni mediche e di vendita al dettaglio. Ogni tipo è progettato per offrire vantaggi unici, da una frenata sicura e una rotazione fluida a design compatti per spazi ristretti. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in poliammide e i loro principali vantaggi:
Ruote girevoli in poliammide
Le ruote girevoli in poliammide offrono una rotazione di 360°, facilitando lo spostamento e il posizionamento di attrezzature o mobili con il minimo sforzo. Sono ideali per carrelli medicali in cui sono essenziali cambi di direzione fluidi e frequenti, mobili per ufficio e attrezzature mobili per la vendita al dettaglio, dove è necessaria flessibilità durante l'installazione o la riorganizzazione.
Ruote piccole in poliammide
Le piccole ruote in poliammide sono costruite per spostare mobili o attrezzature leggeri senza intoppi, anche in spazi ristretti. Il loro design compatto si integra perfettamente senza occupare spazio aggiuntivo, mentre il robusto alloggiamento in poliammide le rende resistenti e facili da maneggiare. La nostra ruota in poliammide più piccola è la TENTE Linea light, con un'altezza totale di soli 50,5 mm.
Ruote frenate in poliammide
Le ruote frenate in poliammide sono progettate per combinare una mobilità senza sforzo con la possibilità di un posizionamento sicuro e stabile ogni volta che è necessario. Le ruote in poliammide TENTE possono essere configurate con diversi meccanismi di bloccaggio, tra cui i freni delle ruote (bloccano solo la ruota), i bloccaggi totali (bloccano sia la ruota che la testa girevole) e i bloccaggi direzionali (fissano la direzione di rotazione permettendo alla ruota di rotolare). Questa flessibilità consente di adattare il livello di controllo alle esigenze specifiche, sia che si tratti di mantenere stabile un'applicazione o di mantenere una direzione precisa durante lo spostamento.
Campi di applicazione delle ruote in poliammide
Le ruote in poliammide sono progettate per applicazioni in cui è richiesto un equilibrio tra resistenza, design e manovrabilità fluida. La loro struttura resistente e l'aspetto pulito e moderno le rendono particolarmente adatte per l'arredamento, la vendita al dettaglio e gli ambienti sanitari. Nei mobili e nelle applicazioni mobili, le ruote in poliammide sono comunemente utilizzate su sedie da ufficio, mobili per ufficio, mobili multimediali e arredi ed espositori per negozi. La loro fluida manovrabilità e il design pulito le rendono ideali per applicazioni che richiedono una mobilità affidabile o un'estetica raffinata. Negli ambienti sanitari, le ruote in poliammide si trovano su mobili medicali come comodini, carrelli medicali come carrelli per farmaci o computer su ruote e applicazioni di imaging medicale come gli scanner a ultrasuoni portatili, dove la facilità di pulizia e la leggerezza sono priorità. La loro versatilità si estende anche all'arredamento per negozi e ai mobili di design, offrendo stile e funzionalità, garantendo al contempo movimenti affidabili e senza sforzo.