Ruota girevole 100 mm
ICS
Order number:
990001619
EAN:
4031582309812
Numero articolo:
5320XSX100S70-10x17 ~7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza elettrostatica richiesta in ambiente sanitario.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco