Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole ICS è dotata di un perno filettato con collare esagonale, superiore che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Номер на материал S4
990025875
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,5 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99,5 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
ICS
5327PJP125S70

La ruota girevole con freno totale ICS è progettata per l'impiego sui letti di cura, garantendo mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il fissaggio avviene tramite perno filettato con collare esagonale superiore, che consente un'installazione sicura e un serraggio preciso nella struttura di supporto del letto e mantiene l'allineamento in esercizio. L'alloggiamento è costituito da un perno girevole in poliammide, che assicura la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm, valore da considerare in fase di progettazione del telaio. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg