Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti sanitari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Номер на материал S4
990027068
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,38 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
ICS
5327PJP100S70

La ICS è una ruota girevole con freno totale destinata ai letti di cura, dove sono richieste stabilità e affidabilità nel posizionamento. L'attacco è un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un fissaggio solido alla struttura del letto. L'alloggiamento è in poliammide e integra un perno girevole che consente alla ruota di orientarsi liberamente attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano uno scorrimento regolare e silenzioso. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per resistenza e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 137 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg