Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza necessaria in ambienti sanitari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Номер на материал S4
990027476
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,68 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (simile a RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

La ruota girevole con freno totale ICS, destinata ai letti di cura, combina robustezza meccanica e affidabilità operativa. Il fissaggio avviene tramite un perno solido e tondo, che assicura un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento in Poilammide include un perno girevole che consente la rotazione libera attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, per uno scorrimento regolare e duraturo. Il battistrada in poliuretano è iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in Poilammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione rilevante per l'integrazione nel telaio del letto. Il carico statico ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori da rispettare per un impiego conforme.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg