Ruota fissa 125 mm
ICS
Order number:
990027181
EAN:
4031582030556
Numero articolo:
5328PJP125P50 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambienti sanitari come i letti di cura, caratterizzata da una placca rettang...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambienti sanitari come i letti di cura, caratterizzata da una placca rettangolare che consente un'installazione stabile e sicura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti interni da usura e sollecitazioni esterne. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile durante l'utilizzo quotidiano. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre eccellente aderenza, silenziosità di marcia e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 166 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale nei sistemi di mobilità ospedaliera. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota ICS supporta un carico statico massimo di 200 chilogrammi e un carico dinamico di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, garantendo sicurezza e stabilità anche in condizioni di utilizzo intenso tipiche degli ambienti sanitari.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia