Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa ICS è progettata specificamente per applicazioni in ambito medicale, in particolare per letti di cura, e si caratterizza per una costruzione robusta e affidabile. Il montaggio avviene tramite una placca rettangolare che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, materiale che assicura proprietà antistatiche essenziali per ambienti sensibili e garantisce durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e riduce l'attrito durante l'utilizzo. Il battistrada è composto da poliuretano iniettato elettroconduttivo, che combina eccellenti proprietà di scorrimento con caratteristiche antistatiche, proteggendo così i pavimenti delicati e prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 166 millimetri, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in sistemi di mobilità medicale. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 chilogrammi, mentre la capacità dinamica raggiunge 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che la rendono idonea per il trasporto sicuro di pazienti e attrezzature mediche in ambienti ospedalieri e sanitari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Номер на материал S4
990030787
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
166 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,77 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (simile a RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole per garantire movimenti fluidi e controllati. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature e affidabili. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 166 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste proprietà antistatiche e movimentazione precisa.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg