Ruota girevole 100 mm
ICS
Order number:
990027025
EAN:
4031582309676
Numero articolo:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'uso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono una rotazione ottimale con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.