Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene robusto con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento silenzioso e duraturo. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 141 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Номер на материал S4
990027069
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,53 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
ICS
5327PJP100P50

La ruota girevole con freno totale ICS è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e controllato. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 141 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, dove la combinazione di manovrabilità e sicurezza risulta fondamentale per l'utilizzo professionale.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

La ruota fissa ICS è progettata per applicazioni in ambienti medicali come i letti di cura, caratterizzata da una placca rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre durabilità e performance ottimali. L'altezza complessiva del componente è di 141 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente nei sistemi di mobilità. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 kg, garantendo stabilità quando il dispositivo è fermo, mentre la capacità dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative in condizioni di movimento controllato e sicuro.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg