Ruota girevole 100 mm
ICS
Order number:
990004094
EAN:
4031582309713
Numero articolo:
5320UAP100P50 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole ICS è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, mentre il sistema di rotazione è supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 141 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni su letti di cura dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.