Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole ICS è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni durature e affidabili. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 166 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove sono richieste elevate prestazioni di mobilità e resistenza.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Номер на материал S4
990027292
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
166 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,66 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

La ICS è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego su letti di cura. La ruota è fissata tramite una placca rettangolare, che ne consente il montaggio sulla struttura del letto. Il corpo di supporto, realizzato in poliammide, include un perno girevole che permette la rotazione libera della ruota attorno al proprio asse verticale. Il freno totale blocca simultaneamente la rotazione e il movimento della ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che garantisce uno scorrimento regolare e una lunga durata. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è pari a 166 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

La ruota fissa ICS è progettata specificamente per applicazioni in letti di cura ed è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale che garantisce robustezza e resistenza nel tempo, mentre la ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e durabilità, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per ridurre il peso complessivo mantenendo l'integrità strutturale. L'altezza totale del componente è di 166 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale nei sistemi di mobilità ospedaliera. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, garantendo stabilità anche in condizioni di fermo prolungato, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili durante l'utilizzo quotidiano in ambienti sanitari. Questa configurazione tecnica rende la ruota ICS una soluzione ideale per applicazioni che richiedono precisione, durabilità e sicurezza nel trasporto di carichi in strutture ospedaliere.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg