Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina
EAN:
4031582410006
Numero articolo:
A525PJI050P41-38x38/8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi pe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'attacco è realizzato con piastra quadrata, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. La carcassa è costruita in polipropilene e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione della ruota su 360 gradi e una movimentazione fluida. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e riduce l'attrito durante la rotazione. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza, silenziosità di marcia e protezione delle superfici di appoggio. Per quanto riguarda le dimensioni, l'altezza complessiva del prodotto è pari a 66 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Si raccomanda di non superare i carichi indicati per garantire sicurezza e durata nel tempo.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico