Ruota girevole 50 mm
Lumina
Order number:
990073005
EAN:
4031582317312
Numero articolo:
A520POI050L51-8 chrome/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è identico al nucleo, realizzato anch'esso in polipropilene, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti e configurazioni di design compatto. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e commerciali leggeri.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta