Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Numero articolo:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in comodini, mobili multimediali, case di cura, residenze...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in comodini, mobili multimediali, case di cura, residenze per anziani e carrelli infermieristici. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è in polipropilene e integra un perno girevole che garantisce la movimentazione orientabile della ruota. La ruota, con diametro di 50 mm, è montata su un cuscinetto piano con distanziale e presenta un battistrada in gomma termoplastica, mentre il corpo è realizzato in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 mm, valore da considerare in fase di progettazione. Il carico statico massimo è pari a 60 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 30 kg alla velocità di 3 km/h.