Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 60 kg. Questa soluzione è ideale per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, e carrelli infermieristici, offrendo mobilità affidabile in ambienti che richiedono movimenti delicati e silenziosi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,54 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio chiaro (RAL7035)
Форма Вилица
Chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
104,4 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
52,2 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in comodini, mobili multimediali, case di cura, residenze per anziani e carrelli infermieristici. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è in polipropilene e integra un perno girevole che garantisce la movimentazione orientabile della ruota. La ruota, con diametro di 50 mm, è montata su un cuscinetto piano con distanziale e presenta un battistrada in gomma termoplastica, mentre il corpo è realizzato in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 72 mm, valore da considerare in fase di progettazione. Il carico statico massimo è pari a 60 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 30 kg alla velocità di 3 km/h.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg