Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale resistente e durevole che assicura longevità e affidabilità nel tempo. Il meccanismo di rotazione è dotato di un perno girevole che consente movimenti fluidi e controllati in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni rotazionali e riduce l'attrito. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del componente è di 61 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che definiscono i limiti operativi e garantiscono prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo normale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Номер на материал S4
990071271
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su mobili e arredi di varia natura. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi e garantisce una manovrabilità precisa e fluida. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo e il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del dispositivo è di 61 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg