Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada identico al nucleo, ha un diametro di 40 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 44 mm, dimensione che la rende ideale per applicazioni dove è richiesto un profilo contenuto. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 60 kg, caratteristiche che la rendono perfetta per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520POI040P41-38x38/8 SET
EAN
4031582440676
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
38 mm
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
44 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,06 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
5,1 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
72 mm
Изместване
11,5 mm
Радиус на завъртане
36 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
6 mm
Диаметър
40 mm
Ширина на тялото
6 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta