Ruota girevole 50 mm
Lumina
Order number:
990071465
EAN:
4031582317473
Numero articolo:
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale, silenziosità di movimento e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e professionali.
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
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire