Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Lumina è un componente destinato agli arredi, in particolare a comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che garantisce un collegamento stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e comprende un perno girevole, che consente la rotazione della ruota rispetto al supporto. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del gruppo è pari a 56 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico ammissibile è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Le caratteristiche indicate costituiscono il riferimento per la corretta selezione del componente in fase di progettazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
Номер на материал S4
990071480
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale, silenziosità di movimento e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e professionali.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg