Ruota girevole 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399042
Numero articolo:
A920YGI075L51-10 RAL 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea light è una soluzione versatile progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea light è una soluzione versatile progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata da un'eccellente combinazione di materiali e prestazioni tecniche. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione dolce e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che fornisce aderenza ottimale e proprietà antistatiche essenziali in ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 75,5 millimetri, dimensione che la rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e mobili. La capacità di carico statico raggiunge 120 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 60 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.