Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi e componenti di tipo leggero. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile e preciso all'interno del mobile o dell'arredo di destinazione. La scocca è costruita in polipropilene e incorpora un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale e una manovrabilità agevole in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura uno scorrimento regolare e una lunga durata nel tempo. Il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, così da garantire un comportamento uniforme e una buona resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del gruppo è pari a 56 mm, dato che deve essere considerato in fase di progettazione per il corretto dimensionamento degli spazi di installazione. La ruota presenta una portata statica massima di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582317558
Номер на материал S4
990071315
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,06 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
7 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20POI050L51-8 9011/9011

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e affidabile. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. Il perno girevole integrato nell'alloggiamento permette una rotazione completa della ruota, facilitando la mobilità multidirezionale dei mobili. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente per garantire sicurezza e longevità in condizioni di utilizzo normale.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg