Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale leggero e resistente che assicura durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che favorisce movimenti precisi e riduce l'attrito. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici sottostanti. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi tipi di arredamento. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni affidabili della ruota in condizioni di utilizzo ordinario e continuativo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
Номер на материал S4
990071146
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e facile manovrabilità. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e integra un perno girevole che assicura la rotazione libera della ruota su 360 gradi, garantendo una movimentazione fluida in ogni direzione. La ruota è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e migliora la scorrevolezza durante il funzionamento. Il diametro della ruota è di 50 mm e il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm. La portata statica massima è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg