Soluzione personalizzata 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Numero articolo:
A229POI050B10-11x20
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La soluzione personalizzata Glide è dotata di un perno con anello di presa, con collare per il fissaggio. L'alloggiamento è real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La soluzione personalizzata Glide è dotata di un perno con anello di presa, con collare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e presenta un perno, girevole che garantisce la rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 33 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola adatta per applicazioni leggere che richiedono mobilità controllata e affidabile in ambienti industriali e commerciali.
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
Materiale resistente
Rivestimento in teflon per uso continuo
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire