Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Lumina è un componente progettato per l'impiego su mobili e arredi, con particolare idoneità per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con piastra quadrata, che consente un montaggio stabile e diretto sulla superficie del mobile. La struttura portante, o housing, è costruita in polipropilene e integra un perno girevole che permette la rotazione della ruota su 360 gradi, garantendo una elevata manovrabilità del carico. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura una buona aderenza e una marcia silenziosa su diverse superfici. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che riduce l'attrito durante la rotazione e favorisce una movimentazione fluida. Il corpo della ruota è anch'esso in polipropilene, scelto per la leggerezza e la resistenza agli agenti chimici di uso domestico e industriale. L'altezza complessiva del componente è di 64 mm, dato da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. La capacità di carico statico è pari a 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il rispetto di questi valori è essenziale per garantire prestazioni affidabili e una lunga durata del prodotto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA25PJI050P41-38x38/10
EAN
4031582409994
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
64 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
126 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico