Véhicules Auto Guidés

Roues et roulettes pour vos applications AGV

Roues et roulettes pour vos applications AGV

Dans l'intralogistique, chaque seconde compte - ainsi que chaque ressource. C’est précisément pourquoi nous sommes à vos côtés. Avec des solutions de mobilité qui vous font gagner du temps, réduisent les efforts, les besoins en matériaux et les coûts, tout en garantissant des augmentations mesurables de l’efficacité. Grâce à un pivotement optimisé. Grâce à des changements de direction facilités. Grâce à une compensation des sols irréguliers. Grâce à un contact continu avec le sol. Et surtout, grâce à une réduction des vibrations et une durabilité exceptionnelle. À mesure que les environnements AGV deviennent plus diversifiés et populaires, les exigences pour les roulettes utilisées sur un AGV deviennent également plus strictes. C’est pourquoi notre coopération avec G-DOK est très précieuse, car en tant que fabricant de roulettes, nous avons une grande influence sur la mobilité des AGV.

Défis typiques

Les AGV sont des robots qui suivent une ligne marquée au sol ou se déplacent à l’aide d’ondes radio, de caméras, d’aimants et de lasers. Ils sont souvent utilisés pour transporter des charges lourdes, mais de plus en plus pour des charges légères, comme dans les usines, les entrepôts et les centres logistiques. Bien que les AGV soient de plus en plus populaires, certains problèmes peuvent entraîner des arrêts ou des risques pour la sécurité si des roulettes inadaptées sont utilisées.

Perte de trajectoire due à un déport excessif de la roulette

Avec des charges lourdes, l’AGV et sa charge peuvent subir des variations de stabilité, rendant difficile le maintien du véhicule sur sa trajectoire. Pour remédier à ce problème, nos roulettes sont conçues avec une capacité de charge élevée, un déport optimisé et un pivot spécialement étudié. Cette combinaison permet aux véhicules de conserver leur trajectoire, même lors de freinages d’urgence ou de changements de direction, réduisant ainsi les risques de déviation. Remarque : ce produit n’est pas disponible dans certains pays. Veuillez nous contacter.

Nos produits

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nos produits

Nos produits