Roue 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582479010
Réf. produit :
FCP200x50-Ø20-75shA-soft
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé Ultratech, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 800 kg à 6 km/h ou de 1000 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots élévateurs, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement