- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Industrie aérospatiale et services
-
Industrie aérospatiale, équipements aéroportuaires
Roues et roulettes pour équipement d'aéroport
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire et de roues de 125 mm de diamètre avec bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé et corps en polyamide. Cette solution pour l'électromobilité trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les constructeurs automobiles OEM, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que dans la construction de machines et les systèmes électroniques.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage de 35 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 4320 kg, et des charges dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou de 2160 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux équipements aéroportuaires, aux chariots élévateurs, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 300 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 62 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique de 3360 kg et une charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes de navettes automatisées et diverses applications industrielles.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté pour assurer une durabilité et une résistance optimales, tandis que le corps de la roue est constitué de polyamide haute performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg. En charge dynamique, elle peut supporter 300 kg à une vitesse de 6 km/h ou 350 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 260 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et diverses applications industrielles incluant l'aéronautique, l'automobile, la céramique, le verre et la construction de machines.
Roue 260 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une protection des surfaces. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe présente un diamètre de perçage de 25 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de manutention, les armoires à outils et diverses applications industrielles.
Roue 389 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 389 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements aéroportuaires, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la céramique et du verre, ainsi que de la construction de conteneurs et de machines.
Roue 389 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 389 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de manutention, les armoires à outils et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Roue 200 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 92 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est constituée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 3360 kg et des capacités de charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport et aéroportuaires.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et aux conditions difficiles. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et des charges dynamiques de 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. La roue Ultratech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et chariots de production.
Roue 200 mm
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une excellente légèreté structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech assure une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un alésage d'axe de 20 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et aux charges. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots élévateurs et systèmes AGV lourds.
Roue 160 mm
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une excellente résistance structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech assure une durabilité et une performance optimales. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision, elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en fonte assure une robustesse exceptionnelle, tandis que sa bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et aux conditions difficiles. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision pour une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots élévateurs et systèmes AGV lourds.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est composée de polyuréthane coulé Ultratech, garantissant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg, une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et aux charges. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et aux chariots de production.
Roue 200 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, céramique, verre, logistique postale et protection incendie.
Roue 160 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en aluminium, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Elle est destinée à diverses applications industrielles incluant l'aéronautique, les systèmes AMR, les navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, la céramique et le verre, les conteneurs, la protection incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, la logistique postale et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en fonte assure une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et aux charges. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, compatible avec les axes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision, elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, aux chariots élévateurs, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et aux équipements aéroportuaires.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé Ultratech, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un alésage d'axe de 20 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots élévateurs et systèmes AGV lourds.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé Ultratech, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un alésage d'axe de 20 mm avec une longueur de moyeu de 60 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 800 kg à 6 km/h ou de 1000 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé Ultratech, garantissant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, compatible avec les systèmes de fixation standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 600 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision, elle est destinée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots élévateurs, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.