Roue 300 mm
Novatech
EAN:
4031582390216
Réf. produit :
FTP300x50-Ø25 HL62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_FR_TFR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 62 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique de 3360 kg et une charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les applications en logistique, manutention et transport industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur