Roulettes et roues pour l'intralogistique automobile
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire et de roues de 125 mm de diamètre avec bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé et corps en polyamide. Cette solution pour l'électromobilité trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les constructeurs automobiles OEM, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que dans la construction de machines et les systèmes électroniques.
Roue 200 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement de 50 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques, construction de machines, chariots de production, roll-conteneurs, mobilier de magasin et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est réalisé en aluminium pour assurer légèreté et durabilité. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg et offre une capacité de charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Elastech est adaptée à de nombreuses applications incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les chariots de restauration, les conteneurs, les équipements de lutte contre l'incendie, les machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes de roulettes. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications exigeantes telles que les systèmes AMR, les chariots de restauration, les conteneurs, les équipements logistiques et les systèmes de transport industriel.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une excellente durabilité et une adhérence optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 15 mm. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est destinée à de nombreuses applications, notamment les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure en polyamide associée à des roulements rouleaux garantit une durabilité optimale. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une protection des surfaces. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en polyamide de 45 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage de 35 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 4320 kg, et des charges dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou de 2160 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux équipements aéroportuaires, aux chariots élévateurs, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 300 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 62 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique de 3360 kg et une charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes de navettes automatisées et diverses applications industrielles.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux systèmes de roulettes, conçue pour des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 44 mm, identique au matériau du corps de roue en polyamide. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 44 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle optimale. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 1000 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau également utilisé pour la bande de roulement, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 2000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, cette roue offre une bande de roulement identique au matériau du corps de roue, assurant une homogénéité structurelle optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision, la roue Duratech supporte une charge statique maximale de 2000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyamide d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée de roulements rouleaux assurant une performance optimale. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de roulettes exigeantes.