Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage de 15 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. La structure combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 3 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'aéronautique, des systèmes AMR, des navettes automatisées, de l'automobile OEM, de la céramique et du verre, de la construction de conteneurs, de la protection incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, de la logistique postale et des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP100x40-Ø15 HL40 80shA
EAN
4031582481471
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,47 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Convient pour/à
pimespo_still_wagner
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur