跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea是一种带轮刹的旋转脚轮,专为家具及轻型移动设备的承载与移动而设计,可在多种室内环境中实现灵活定位与稳定固定,其整体结构由连接件、壳体和车轮三个主要部分组成,各部件协同工作,以确保产品在长期使用中的可靠性与耐用性。连接件采用B10接头盲孔形式,便于与家具构件实现快速、牢固的安装连接,该接头结构简洁,安装后能够有效传递垂直载荷,并减少装配过程中的定位误差,适合批量化生产与自动化装配作业。壳体采用阀杆旋转结构,通过阀杆旋转机构实现车轮相对安装面的转动,使脚轮能够随移动方向自动调整,从而降低推动时的操作阻力并提高转向灵活性。壳体材料为聚酰胺,该材料具有良好的机械强度、抗冲击性能及耐磨性,能够满足日常使用中反复承载与频繁转向的需求,同时具备一定的耐化学腐蚀能力。车轮直径为75 mm,采用带轴套的滑动轴承结构,以降低转动阻力并提高运行平稳性,同时减少轴向与径向的间隙磨损。车轮体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了表面材质的一致性与耐磨性能,同时避免了不同材料之间因磨损速率差异而产生的接触问题。产品总高度为77 mm,该尺寸适用于多数家具底部的安装空间要求,便于在设计阶段进行结构匹配与高度校核,各尺寸数据应在安装前与目标设备的底部净空进行核对,以确保装配的可行性与运行的安全性。静态承载能力为100 kg,即在静止状态下,单个脚轮可承受不超过100 kg的垂直载荷,而动态承载能力为50 kg,测试速度为3 km/h,表明在低速移动条件下,单个脚轮的持续承载能力为50 kg。设计选型时应综合考虑系统总重量、脚轮数量、载荷分布及实际运行速度,并预留足够的安全余量。Stylea适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等多种应用场景,可满足不同类型家具对移动性、稳定性与使用寿命的综合需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
S4物料编号
990074620
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
77 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
白色铝(类似 RAL9006)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
174 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
87 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
白色铝(类似 RAL9006)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
白色铝(类似 RAL9006)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制造的壳体,配备阑杆旋转设计,提供灵活的360度转向能力,使家具能够在各个方向上平稳移动。轮子直径为75毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体的耐久性和一致的滚动性能。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,保证了旋转的平顺性和长期的使用寿命。产品的总体高度为77毫米,紧凑的设计使其适合各种家具的安装需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具日常使用和移动的需求。

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg