CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制造的壳体,配备阑杆旋转设计,提供灵活的360度转向能力,使家具能够在各个方向上平稳移动。轮子直径为75毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体的耐久性和一致的滚动性能。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,保证了旋转的平顺性和长期的使用寿命。产品的总体高度为77毫米,紧凑的设计使其适合各种家具的安装需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具日常使用和移动的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便