Stylea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保安装稳固可靠。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,配备阀杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度旋转性能。轮子直径为65毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体耐磨性和使用寿命。轮子内部配置带轴套管的滑动轴承,保证运转的顺畅性和可靠性。产品总体高度为68毫米,紧凑的结构设计适合多种应用场景。该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时速度下),满足中等负荷应用需求。Stylea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供稳定、灵活的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便