跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮径为65毫米,配备带轴套管的滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重性能方面,动载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达100公斤,满足中等负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.09 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
112 mm
Schwenkradius
56 mm
Wheel
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Breite der Lauffläche
13.9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保安装的稳定性和可靠性。产品的脚轮座采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和抗腐蚀性能,内部配备阀杆旋转轴承,实现360度平滑旋转功能。脚轮轮体直径为65毫米,采用聚氨酯材料制成,轮胎与轮子体材料相同,确保整体性能的一致性。轮体内部搭载带轴套管的滑动轴承,提供稳定的转动支撑和长期的使用寿命。产品的总体高度为68毫米,紧凑的结构设计使其适用于多种应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到100千克,动载荷容量为50千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定运行。Stylea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供灵活的移动解决方案。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea带轮脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具应用设计的带轮脚轮产品。该脚轮采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和抗磨损性能,脚轮座内部配备阑杆旋转轴承,能够提供平稳灵活的360度旋转功能。脚轮轮子直径为65毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮子踏面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性和可靠性。脚轮轮子内部配置带轴套管的滑动轴承,能够有效降低摩擦阻力,延长使用寿命。产品的总体高度为68毫米,紧凑的设计使其适合各类家具的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时的速度条件下)。这些技术规格使Stylea带轮脚轮成为轻型至中型家具应用的理想选择,能够提供稳定、可靠的移动解决方案。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg